Zuverlässig Teile in rauen Umgebungen erfassen

Zuverlässig Teile in rauen Umgebungen erfassen

Zuverlässig Teile in rauen Umgebungen erfassen

Die Lösung

Unsere induktiven Sensoren mit Festanschlag sind optimal, um in Pressen die Anwesenheit von Werkstücken und deren Position äußerst zuverlässig zu prüfen. Mit einer Stößelspitze aus gehärtetem Stahl, sind diese für den ständigen direkten Kontakt mit dem Werkstück ausgelegt. Auch wird der Sensor nicht beschädigt, sollte der Stößel einmal vollständig komprimieren. Den Sensor können Sie über den gesamten Hubbereich des Stößels auslösen.

Die Besonderheiten

  • drei Federspannungen verfügbar: niedrig, mittel, hoch
  • maximale Flexibilität durch vielfältige Größen und vier Stößelformen
  • einfache Reinigung und Wartung durch zweiteiliges Gehäuse
  • präzise Einstellung des Schaltpunkts
Zuverlässig Teile in rauen Umgebungen erfassen
Downloads
> Mobility – Effizienz und Qualität bis Losgröße 1 (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.