Füllstand in Sandbunkern überwachen

Füllstand in Sandbunkern überwachen

Füllstand in Sandbunkern überwachen

Die Lösung

Ultraschall-Sensoren von Balluff messen berührungslos die Füllstände der Sandbunker in der Gießerei. Und dies kontinuierlich in einem Erfassungsbereich bis zu 6 m. Dabei werden sie von Staub oder Schmutz nicht beeinträchtigt.

Die Füllstandhöhe können Sie sich optional durch ein Analogsignal oder mit zwei Schaltsignalen als Min-/ Max-Wert ausgegeben lassen.

Die Besonderheiten

  • berührungslose kontinuierliche Messung
  • zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz oder Staub
  • äußerste Präzision durch hohe Auflösung und kleine Blindzonen
  • material- und farbunabhängig
Füllstand in Sandbunkern überwachen
Downloads
> Mobility – Effizienz und Qualität bis Losgröße 1 (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.