Drücke beim Spritzgießen überwachen

Drücke beim Spritzgießen überwachen

Drücke beim Spritzgießen überwachen

Die Lösung

Unsere robusten Drucksensoren sorgen für den richtigen Druck des Hydrauliköls beim Spritzgießen. Und tragen beispielsweise so zum perfekten Schluss der Aufspannplatten bei. Im Edelstahlgehäuse sicher geschützt, übernehmen sie die zuverlässige Drucküberwachung im Hydraulikzylinder. Und durch IO-Link geben sie ihre Werte an die Steuerung weiter und veranlassen die exakte Nachregelung. Damit unterstützen unsere Drucksensoren eine hohe Fertigungsqualität.

Die Besonderheiten

  • flexible Montage mit drehbarem Display- und Anschlussgehäuse
  • breites Einsatzspektrum durch erweiterten Temperatur- bereich bis 125 °C
  • Drücke bis 600 bar
  • prozessnahe Installation
Drücke beim Spritzgießen überwachen
Downloads
> Mobility – Effizienz und Qualität bis Losgröße 1 (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.