Harzprozess zuverlässig überwachen

Harzprozess zuverlässig überwachen

Harzprozess zuverlässig überwachen

Die Lösung

Mithilfe unserer widerstandsfähigen kapazitiven High-Pressure-High-Temperature-Sensoren sorgen Sie bereits im Vorfeld des Harzinjektionsverfahrens, dass Preform-Rohlinge ihre erforderliche Steifigkeit erhalten. Diese Sensoren überwachen die vollständige Befüllung der Form mit Kunstharz und stellen dadurch sicher, dass sich der Rohling mit dem Harz verbindet.

Ihre besondere Robustheit ermöglicht hohe Standzeiten, da sie hohen Drücken und Adhäsionskräften standhalten.

Die Besonderheiten

  • für extreme Bedingungen: aktive Fläche aus Edelstahl
  • für hohe Drücke bis 150 bar und hohe Temperaturen bis 180 °C
  • lange Lebensdauer und Prozesssicherheit, da berührungslos und verschleißfrei
  • höchste Dichtigkeit durch IP67, IP68 und IP69K
Harzprozess zuverlässig überwachen
Downloads
> Mobility – Effizienz und Qualität bis Losgröße 1 (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.