Kosten reduzieren mit IO-Link

Kosten reduzieren mit IO-Link

Kosten reduzieren mit IO-Link

Im Schaltschrank laufen alle Pneumatikleitungen zusammen. Mit unseren IO-Link-Ventilinselsteckern verbinden Sie die Ventilinseln über ein einfaches Industriekabel mit der Steuerung. So lässt sich die kontrollierte Bewegung der Pneumatikzylinder leicht steuern. Das spart Kosten: Mit IO-Link senken Sie den Verdrahtungsaufwand und benötigen weniger Kabel- sowie Schlauchmaterial.

Die Besonderheiten

  • kompaktes Adaptergehäuse
  • kompatibel zur Pinbelegung unterschiedlichster Ventilinseln
  • bis zu 24 Magnetspulen ansteuerbar
Kosten reduzieren mit IO-Link
Passende Produkte finden
Downloads
> Kunststoffe, Gummi und Reifen
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.