Kontinuierliche Drucküberwachung mit IO-Link

Kontinuierliche Drucküberwachung mit IO-Link

Kontinuierliche Drucküberwachung mit IO-Link

Für den perfekten Plattenschluss der Aufspannplatten benötigt man den richtigen Druck. Ein robuster Drucksensor im Edelstahlgehäuse ermöglicht Ihnen die zuverlässige Drucküberwachung im Hydraulikzylinder. Ausgestattet mit IO-Link, geben die Drucksensoren ihre Werte unmittelbar an die Steuerung weiter und veranlassen so die exakte Nachregelung.

Die Besonderheiten

  • erweiterter Temperaturbereich bis 125 °C
  • bis 600 bar
  • prozessnahe Installation
Kontinuierliche Drucküberwachung mit IO-Link
Downloads
> Kunststoffe, Gummi und Reifen
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.