Berührungslose Detektion von Füllständen durch die Behälterwand

Berührungslose Detektion von Füllständen durch die Behälterwand

Berührungslose und zuverlässige Detektion durch die Behälterwand

Die Lösung

Unsere kapazitiven Sensoren BCS erfassen Füllstände berührungslos durch die Behälterwand Ihrer Kunststofftanks, ob Säuren, Laugen oder Reinstwasser. Dabei kompensiert unsere Smart Level Technologie Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftung jeglicher Art.

Die Sensoren sind einfach zu montieren und können wahlweise geklebt, geschraubt oder mit Kabelbindern befestigt werden.

Die Besonderheiten

  • Erfassen von Säuren, Laugen und Reinstwasser
  • bis zu 10 mm Wandstärke möglich
  • keine Bypässe erforderlich
  • Reduktion der Installations- und Materialkosten
  • Schaum- und Anhaftungskompensation durch Smart Level Technologie
  • einfache, flexible Montage
Berührungslose Füllstandserfassung in der Halbleiterindustrie
Download
> Lösungen für die Halbleiterindustrie (PDF-Datei)
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.