Lineare Positionserfassung

Lineare Positionserfassung

Messung mit höchster Präzision und Schnelligkeit

Die Lösung

Für die lineare Positionserfassung sind unsere magnetkodierten Weg- und Winkelmesssysteme BML die perfekte Lösung: Das Messsystem misst hochpräzise und schnell, mit einer Auflösung bis 1 μm und einer Systemgenauigkeit bis +/–7 μm. Das System arbeitet berührungslos und daher komplett verschleißfrei.

Die Besonderheiten

  • höchste Präzision (Auflösung bis 1 μm) und Schnelligkeit
  • Systemgenauigkeit bis +/–7 μm
  • verschleißfrei, da berührungsloses Wirkprinzip
  • für Strecken bis zu 48 m geeignet
Höchste Präzision und Schnelligkeit bei der Wafer-Bearbeitung
Download
> Lösungen für die Halbleiterindustrie (PDF-Datei)
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.