Positionsabfrage mit induktiven Niederspannungssensoren

Positionsabfrage mit induktiven Niederspannungssensoren

Zuverlässige Abfrage mit NAMUR-Sensoren

Die Lösung

Mit unseren induktiven NAMUR-Sensoren BES gehen Sie bei der Wafer-Bearbeitung auf Nummer sicher: Der Sensor folgt den NAMUR-Empfehlungen und erkennt zuverlässig Kabelbruch und Kurzschluss. Durch seine geringe Stromaufnahme erzeugt er nur eine minimale Eigenerwärmung. Ein kontinuierlicher Einsatz ist daher problemlos möglich.

Die Besonderheiten

  • minimale Eigenerwärmung durch geringe Stromaufnahme
  • kontinuierlicher Einsatz gegeben
  • erkennt zuverlässig Kabelbruch und Kurzschluss
  • Baugrößen D4, D6,5, M5, M8 und 5x5
Zuverlässige Abfrage mit NAMUR-Sensoren bei der Wafer-Bearbeitung
Download
> Lösungen für die Halbleiterindustrie (PDF-Datei)
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.