Sicherung der korrekten Elektrodenposition

Sicherung der korrekten Elektrodenposition

Sicherung der korrekten Elektrodenposition

Die Lösung

Steigern Sie die Prozessqualität durch zuverlässige Positionssicherung. Unsere induktiven Sensoren BES wissen insbesondere in der rauen Umgebung der Stahlindustrie zu überzeugen. Schweißfest und unempfindlich gegen Magnetfelder, sichert die bewährte Technologie äußerst nachhaltig die korrekte Elektrodenposition am Lichtbogenofen.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei, da berührungslos arbeitend
  • in den Bauformen Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung lieferbar
Sicherung der korrekten Elektrodenposition
Download
> Lösungen für die Stahl- und Hüttenindustrie (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.