Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

Die Lösung

Sie möchten die Vorzüge berührungsloser Wegmessung auch bei besonders hohen Umgebungstemperaturen nutzen? Dann empfehlen wir Ihnen unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C. Von seiner im Hydraulikzylinder geschützten Position aus steuert es sämtliche Bewegungen an der Ofenbatterie.

Die Besonderheiten

  • robustes Metallgehäuse in IP67
  • mit PTFE-Kabel bis 200 °C ausrüstbar
Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie
Download
> Lösungen für die Stahl- und Hüttenindustrie (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.