Druckmessung zur Wasserkühlung

Druckmessung zur Wasserkühlung

Druckmessung zur Wasserkühlung

Die Lösung

Alles im Griff: Sensoren mit ausgesprochen geringer Drift wie die Drucksensoren BSP von Balluff sorgen für eine effiziente Wasserkühlung. Sie eignen sich optimal für den Einsatz im Stahlwerk, wo sie an Hoch- und Lichtbogenöfen einen langen stabilen Druckmessprozess gewährleisten.

Die Besonderheiten

  • Schutzart IP67
  • überwacht Kühlwasser am Walzgerüst oder Druck an hydraulischen Antrieben bei –2…125 °C
Druckmessung zur Wasserkühlung
Download
> Lösungen für die Stahl- und Hüttenindustrie (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.