Lösungen für Automation und Robotik
Lösungen für Automation und Robotik

Einfache Netzwerktopologie für hohe Anlagenverfügbarkeit

Robotergestützte Automationsaufgaben finden sich in der gesamten Kunststoffindustrie. Das IO-Link-Portfolio von Balluff bietet Ihnen eine konkurrenzlos große Auswahl von Mastern, Hubs und intelligenten Sensoren für eine kostensparende Netzwerktopologie. Das Besondere: Alle Sensoren sind mit IO-Link anschließbar – auch bereits vorinstallierte Sensoren werden direkt in die Feldbus-Ebene integriert. Und für IO-Link-Devices sind kontinuierliche Diagnosen und die Parametrierung über die Steuerung gesichert. Der einfache Anschluss mit einem ungeschirmten dreiadrigen Industriekabel ermöglicht eine erhebliche Zeit- und Geldersparnis sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Applikationsbeispiele

  • Einfacher Greiferwechsel mit induktiven Kopplern

    Einfacher Greiferwechsel mit induktiven Kopplern

    Mithilfe induktiver Koppler von Balluff entfällt beim Greiferwechsel das manuelle Einfügen mechanischer Steckverbinder. Die Koppler übertragen berührungslos Signale und Energie, sind einfach in der Handhabung und bieten Ihnen maximale Flexibilität. Durch die schnell trennbaren Einheiten wechseln Sie den Greifer im Handumdrehen.

    Die Besonderheiten

    • langlebig, ohne mechanischen Verschleiß
    • Plug-and-Play
    • Gewichtsersparnis
    Einfacher Greiferwechsel mit induktiven Kopplern
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.