Lösungen für das Blasformen

Wirtschaftliches Blasformen mit Präzisionssensorik

Beim Blasformen ist der optimale Materialeinsatz entscheidend. Denn nur, wenn die einzelnen Materialien präzise verarbeitet werden, verfügen Tanks, Behälter oder Flaschen über ihre erforderlichen Eigenschaften. Die höchste Qualität gelingt mit Balluff Präzisionssensorik: Diese sichert die exakte Extrusion der Schläuche und ermöglicht den korrekten Aufbau mehrerer Kunststoffschichten. So lassen sich Behälter mit säurebeständigen Innenwänden, unterschiedlichen Wandstärken oder in verschiedenen Farben zuverlässig herstellen. Der optimale Materialeinsatz ist wirtschaftlich und sorgt für die geforderte Produktqualität.

Applikationsbeispiele

Ein Modul für mehr Transparenz
Alle Bewegungen fest im Griff
Schneller Werkzeugtausch und sicherer Schutz vor Plagiaten
Getränke vor Ort abfüllen