Red Dot Award: Product Design 2015

Red Dot Award: Product Design 2015

Balluff Industrial RFID Schreib-/ Lesekopf mit Designpreis ausgezeichnet

April 2015: Einer der renommiertesten Designpreise geht an den Industrial RFID Schreib-/Lesekopf BIS VM von Balluff. Er wurde mit dem Red Dot Award: Product Design 2015 ausgezeichnet. Seine hohe Gestaltungsqualität und gelungene Formensprache überzeugten die international zusammengesetzte Jury. Kreative und Hersteller aus 56 Ländern hatten insgesamt 4.925 Designs zu dem renommierten Produktwettbewerb eingereicht.

Installiert ist der neue RFID Schreib-Lesekopf BIS VM in Transfersystemen, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass das richtige Produkt immer zu jeder Zeit am richtigen Ort ist. Diese Herausforderung wird mit RFID-Systemen gelöst, die den Produktionsablauf im laufenden Betrieb mit all seinen Schritten und Chargen erfassen.

Der neue BIS VM Schreib-/Lesekopf ist so konstruiert, dass zusätzliche Halterungen komplett entfallen und gleichzeitig eine Montage direkt auf Metall ohne Freizone möglich wird. Sicher verpackt in ein Metallgehäuse und mit der hohen Schutzart IP 67 ausgestattet, kann er auch in rauer Fertigungsumgebung eingesetzt werden. Mit rundum sichtbaren LEDs ermöglicht er die Kontrolle direkt an der Anlage.

Red Dot Award: Product Design 2015