Balluff auf der FachPack 2019

Messevorbericht

Balluff ist auch diesmal wieder auf der FachPack, der internationalen Fachmesse für Verpackungslösungen (24.09. bis 26.09.2019), in Nürnberg vertreten. Mit seinem Portfolio für die Verpackungsindustrie liefert der global tätige Sensorspezialist und Anbieter von Automatisierungslösungen die Antwort auf die rasch gestiegenen Anforderungen in der Produktion hinsichtlich Produktivität, Flexibilität und Qualität.

Balluff auf der Fachpack: Stand 4A / 4A-429

Pressemappe (zip. Datei)

So bieten beispielsweise Balluff Sensoren aus Edelstahl mit ECOLAB-Zulassung alles, um Verpackungsprozesse sicher, stabil und hygienisch zu gestalten. Durch ihr lebensmittelechtes Gehäusematerial aus Edelstahl und ihre geprüfte Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel sind sie erste Wahl bei nassen und hygienischen Prozessen der Lebensmittelindustrie. Für den vielfältigen Einsatz stehen unterschiedliche Sensorprinzipien zur Verfügung. Höchste Dichtigkeit durch IP 67, IP 68 und IP 69K sowie Temperaturbeständigkeit bis 120 °C garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Prozesssicherheit.

Intelligent Sensorik für die Anforderungen der Smart Factory

Wie moderne Produktionskonzepte und Industrie-4.0-Lösungen in vielerlei Hinsicht von intelligenten Sensoren profitieren können, zeigt Balluff ebenfalls. Diese Multitalente vereinen verschiedene Messprinzipien in einem Gerät und liefern neben dem Schaltsignal über IO-Link auch Informationen zum Sensorstatus und zu den aktuellen Umgebungsbedingungen. Da sich die Betriebsmodi der Sensoren über IO-Link auch im laufenden Betrieb ändern lassen, wird die Produktion dadurch flexibel und passt sich schnell an unterschiedliche Erfordernisse an.

Mit RFID automatisch identifizieren und verfolgen

Track-and Trace mittels RFID

Track-and Trace mittels RFID

Wer sich dafür interessiert wie Formatwechselteile bei Verpackungsmaschinen automatisch erkannt werden, sollte sich die RFID-Lösungen von Balluff anschauen. Diese sind ein weiterer wichtiger Baustein für die Umsetzung von Industrie 4.0. Neben der bewährten Palette robuster LF- und HF-Systeme sind auch UHF-Systeme (865-868 bzw. 902-928 MHz) für große Reichweiten verfügbar. Sie sind auch eine erprobte Lösung für Track-and-Trace-Anwendungen in Produktion und Logistik.

Smart Vision Solutions für Aufgaben in der Verpackungsindustrie

Im Verpackungsbereich deckt Balluff Vision Solutions BVS ein vielfältiges Aufgabenspektrum in den Bereichen Objekterkennung, Identifikation und Qualitätssicherung ab. Das Einsatzgebiet der Industriekameras, SmartCameras und Vision-Sensoren erstreckt sich dabei von vergleichsweise einfachen Aufgaben, wie dem Lesen von Strich- und Datamatrixcodes bis zur lageunabhängigen Prüfung von komplexen Merkmalen im Rahmen einer 100%-Prüfung.

Kamera aus dem Machine Vision-Programm

Kamera aus dem Machine Vision-Programm

Daten und Energie berührungslos übertragen

Induktive Koppelsysteme BIC

Induktive Koppler: berührungslose Übertragung von Daten und Energie

Manchmal stört eine feste Verdrahtung von Sensoren und Aktoren oder sie unterliegt durch Ermüdung einem verfrühten Verschleiß. Auch dafür hat Balluff die passende Lösung parat: Induktive Koppelsysteme. Sie übertragen Energie und IO-Link-Signale vollkommen berührungslos über einen Luftspalt und das sicher und schnell. Neu ist eine Lösung für Applikationen, bei denen die maximal übertragbare Leistung eine zentrale Rolle spielt.