Industrial Camera

Industrial Camera

Industrial Camera

Leistungsstarkes Industriesystem mit BVS-Cockpit und Industrial Controller

Mit unseren Industrial Cameras nutzen Sie exzellente Bilder und profitieren von einer besonders schnellen Bildübertragung. Durch die einfache Bedienoberfläche BVS-Cockpit lässt sich die Industrial Camera ohne Vorkenntnisse einfach bedienen und auf Ihre individuellen Anforderungen komfortabel einrichten. Wählen Sie zwischen Farbe und Schwarzweiß und vier unterschiedlichen Bildauflösungen. Dies bietet Ihnen viel Flexibilität bei der Montage. Denn wo auch immer Sie die kompakte Kamera platzieren, ihre hohe Auflösung garantiert Ihnen gestochen scharfe Bilder und damit beste Prüfergebnisse.

Zum Einsatz mit dem BVS-Cockpit-System benötigen unsere Industrial Cameras einen SmartVision Controller, auf dem die Software integriert ist. Da Sie auf einen Controller gleichzeitig mehrere Kameras aufschalten können, erlaubt Ihnen dies auch Mehrfachprüfungen. So lässt sich eine Inspektion gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln durchführen. Dies erhöht nicht nur die Qualität der Prüfung, sondern ist auch besonders wirtschaftlich, da Sie unterschiedliche Abfragen einfach lösen und deren Ergebnisse über den Industrial Controller simultan verarbeiten können.

Die Besonderheiten

  • flexibler, applikationsoptimierter Einsatz von mehreren Industrial Cameras
  • optimierte Bilddatenübertragung
  • schnelle Datenverarbeitung
  • standardisierte Prozessschnittstellen: TCP IP/UDP oder Profinet
  • standardisierte Datenschnittstellen: GigE-Vision und USB3-Vision