Fräsmaschine

Fräsmaschine

Fräsmaschine für die Smart Factory

Fräsmaschine für die Smart Factory

Serienfertigung in Hochgeschwindigkeit bis Losgröße 1

Die kompakte vierachsige CNC-Fräsmaschine ist ein kleines Wunderwerk zur wirtschaftlichen Produktion von Klein- und Großserien. In einer modular aufgebauten intelligenten Fabrik ermöglicht sie die automatisierte Fertigung von Kleinteilen aus Metall in Hochgeschwindigkeit – mit einem automatischen Werkzeugtausch und einem mit Werkstücken bestückten Aufspannwürfel.

Die Maschine wurde von der Firma Marquart engineering GmbH, einer deutsch-chinesischen Entwicklungsgesellschaft, zur Bearbeitung von Aluminium, rostfreiem Edelstahl und Glas entwickelt.

Das Maschinenkonzept ist für die Verkettung mehrerer Maschinen ausgelegt und ermöglicht die Kommunikation mit übergeordneten Systemen. Die vertikale und horizontale Vernetzung ist durch den Einsatz unserer Technik einfach und flexibel umsetzbar. Daher können Sie die Fräsmaschine als Baustein für Industrie 4.0 verwenden.

Wir stellen Ihnen die wesentlichen Komponenten dieser Lösung vor, die im Zusammenspiel diese Vorzüge gewährleisten. Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter: fraesmaschine@balluff.de

Hochpräzision für die Positions- und Drehzahlüberwachung

Exakte Drehung des Werkstückhalters gewährleisten

Werkzeughalter sicher verriegeln und lösen

Spannwegüberwachung des Werkzeugs

Energie für Sensorik und Ventilinsel berührungslos übertragen

Werkstückhalter auf Bearbeitungsachsen positionieren

Achsen des Werkzeugwechslers exakt positionieren

Kühl- und Schmiermittelversorgung sicherstellen

Spannungsversorgung der Sensorik und Ventilinsel

Betriebszustände anzeigen und überwachen

Kostengünstig verbinden und bis zum Sensor durchgängig kommunizieren

Mit einer effizienten und leistungsstarken Netzwerktechnik

Vollautomatisches Werkzeugmanagement

Werkstücke automatisch zuordnen und rückverfolgen