Lichtband-Sensoren mit separatem Verstärker

Lichtband-Sensoren mit separatem Verstärker

Lichtband-Sensoren mit separatem Verstärker

Hochpräzise Objekterfassung auf engstem Raum und in staubiger Umgebung

Schnell fliegende Teile unter schwierigen Bedingungen sicher erfassen

Zum sicheren Erfassen und exakten Zählen schnell fliegender oder fallender Teile in Fertigungs- oder Verpackungsprozessen werden in der Regel Rahmenlichtschranken eingesetzt. Wenn der Einbauraum aber besonders klein ist oder wenn erschwerende Arbeitsbedingungen wie eine unkontrollierbare Verstaubung auftreten, kann die Lösung dieser Aufgabe zur Herausforderung werden.

Hohe optische Präzision und funktionelle Vielfalt

Abhilfe schaffen Lichtband-Sensoren BOH AI aus der MICROmote®-Familie mit separatem Verstärker BAE. Sie vereinen hohe optische Präzision auf kleinstem Bauraum mit funktioneller Vielfalt. Durch die Trennung der optischen Einheit von der Auswerteelektronik ist der Sensorkopf besonders platzsparend konstruiert. Er ist mit der Elektronik über ein hochflexibles, dennoch robustes elektrisches Kabel verbunden. Das sichert trotz minimaler Sensorgröße eine ausgezeichnete Bedienbarkeit. Daher können Anwender den Sensor auf ihre individuellen Arbeitsbedingungen optimal einstellen.

Große Gleichförmigkeit des Lichtbands

Die optische Präzision des Lichtbandes entsteht durch die Aneinanderreihung und definierte Überlappung der einzelnen Lichtstrahlen aus diskreten Präzisions-LEDs. Die große Gleichförmigkeit des so erzeugten Lichtbandes ist der Schlüssel für die äußerst genaue Objekterfassung.

Applikationsspezifische Anforderungen lösen

Grundsätzlich kann die separate Verstärkerelektronik für alle Lichtband-Sensoren aus vielfältigen Standard-Ausführungen individuell ausgewählt werden. Abhängig von der Elektronik sind Lichtband-Sensoren dadurch unterschiedlich einsetzbar: vom optischen Fenster zur dynamischen Objekterfassung frei fallender Teile über die analoge Bahnkantensteuerung bis hin zum berührungslosen optischen Endschalter.Dieses modulare Konzept ermöglicht außerdem besonders schnelle applikationsspezifische Umsetzungen. Beispielsweise das Anpassen der Dimension, des Gehäusematerials oder der Oberflächenbeschaffenheit an individuelle Erfassungsaufgaben.

Anwendungsbeispiel

Viele optische Anwendungen in der Prozessautomation kommen in staubbelasteter Umgebung an ihre physikalischen Grenzen. Entsteht zum Beispiel bei der Herstellung und dem nachgeordneten Abfüllen von Produkten sehr feinkörniger Staub, werden die Zuverlässigkeit sowie die Einsatzzeiten einer Zählung schnell drastisch herabgesetzt.Die dynamischen Verstärker der BAE-Reihe verfügen über eine automatische Nachführung der Schaltschwelle, mit der die optische Wirkung der Staubschicht kompensiert wird. Ein separater Alarmausgang zeigt das Ende des automatischen Nachregelungsbereichs an. Damit wird eine notwendige Reinigung des Sensors indiziert oder eine von außen getriggerte Nachstellung der Empfindlichkeit ausgelöst.

Signalverstärker BAE00N8
Optischer Sensorkopf BOH0024
Optischer Sensorkopf BOH0024