Die effiziente Spannungsversorgung
Intelligente Netzgeräte von Balluff mit Heartbeat®-Funktion versorgen jede Applikation zuverlässig und effizient mit Spannung. Die Netzgeräte sind in den Leistungsklassen 60 W, 120 W, 240 W und 480 W erhältlich. Power-Boost ermöglicht eine 150%ige Leistungsreserve für Bedarfsspitzen.
Über Heartbeat® informiert das Netzgerät laufend über seinen internen Gerätezustand. Und zeigt die aktuelle Lastsituation (Load) sowie die aktuelle Beanspruchung der internen Komponenten (Stress).
Darüber hinaus gibt die Lifetime-Anzeige den entscheidenden Hinweis für Konzepte der vorausschauenden Wartung oder der Condition-based Maintenance. Durch die kontinuierliche, interne Überwachung der Betriebsparameter des Netzgeräts wird rechtzeitig vor einem Ausfall gewarnt. Gleichzeitig wird die Lebensdauer des Geräts bestmöglich ausgeschöpft.
Weiteres Plus: Die intelligenten Funktionen lassen sich über IO-Link direkt in innovative, übergreifende Diagnoselösungen einbinden. Diese setzen damit Maßstäbe für moderne Wartungskonzepte von Maschinen und Anlagen.
Darüber hinaus gibt die Lifetime-Anzeige den entscheidenden Hinweis für Konzepte der vorausschauenden Wartung oder der Condition-based Maintenance. Durch die kontinuierliche, interne Überwachung der Betriebsparameter des Netzgeräts wird rechtzeitig vor einem Ausfall gewarnt. Gleichzeitig wird die Lebensdauer des Geräts bestmöglich ausgeschöpft.