Mechanischer Schutz für Sensoren und Geräte
Robust und zuverlässig: Unsere Schutzkappen, Schutzgehäuse, Schutzabdeckungen, Schutzschläuche und der Sabotageschutz verhindern eine mechanische Beschädigung des Sensors oder eines Geräts.
Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen – auch für anspruchsvolle Anwendungen.
Unsere Plunger Probe-Lösungen verfügen über einen Festanschlag und ein robustes Design für raue Anwendungen. Sie eignen sich ideal für Schweißvorrichtungen und Stanzapplikationen sowie für Anwendungen mit kontrolliertem Werkstückauswurf. Das komplette Set besteht aus Sensor, Gehäuse und Federn. Darüber hinaus können Sie zwischen verschiedenen Stößeltypen wie rund, flach, Meißel und M6-Gewinde sowie drei Federspannungen (niedrig, mittel, hoch) wählen. In jedem Fall vereinfacht das zweiteilige Gehäuse die Wartung.
Unsere ebenso kompakten wie robusten Schutzabdeckungen bieten zuverlässigen Schutz gegen Verstellen und Sabotage. Eigens für Balluff Produkte und Lösungen konzipiert, erleichtern sie Ihnen die Montage und Befestigung an Steckverbindern M8/M12, Feldbus-Modulen und Vision-Sensoren. Und das in unterschiedlichen Ausführungen. Denn den Sabotageschutz erhalten Sie sowohl aus hochwertigem Kunststoff als auch in Aluminium.
Wer Balluff Sensoren und Geräte in sehr rauer Umgebung einsetzt, sollte auf unsere gegen Hochtemperaturen, Chemikalien und mechanische Einflüsse beständigen und selbst im Schweißbereich einsetzbaren Schutzgehäuse nicht verzichten. Sie bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, bieten widerstandsfähige Oberflächen und ein Schutzglas mit qualifizierten optischen Eigenschaften. Die Montage ist denkbar einfach. Und falls Ihnen einmal ein Ersatzteil fehlt, wird es von uns schnell geliefert.
Unsere einfach installierbaren Schutzkappen und Portabdeckungen gewährleisten den sicheren Schutz in rauer Umgebung. Es gibt sie für unterschiedlichste Balluff Produkte, unter anderem für M8- bis M30-Sensoren. Sie sind in Metall- und Kunststoff-Ausführungen – auch mit PTFE-Beschichtung – verfügbar und zeichnen sich durch hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Einige von ihnen kommen selbst für Anwendungen im Schweißbereich und in der Lebensmittelindustrie in Frage.
Unser flexibler und robuster Kabelschutz aus Silikon schützt das Kabel vor allem im Schweißbereich. Er zeichnet sich durch chemische Beständigkeit aus und ist Temperaturen bis 250 °C gewachsen. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen wie Schutzschlauch, Schutzmantel und Schutzband sowie verschiedene Durchmesser von 7 bis 50 mm.
Möchten Sie zurückgerufen werden oder eine Anfrage senden? Nutzen Sie bitte unser
Haben Sie noch Fragen zum Produkt? Bitte kontaktieren Sie uns.
© 2019 Balluff GmbH