Adapter

Problemlöser in der Installationstechnik

Das umfassende Adapter-Programm von Balluff hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Steckerbauformen schnell und zuverlässig zu verbinden.

Sie verfügen über verschiedene Baureihen, die alle äußerst robust und damit industriegerecht sind, und gewinnen so ein Höchstmaß an Flexibilität.

Die Besonderheiten

  • robust, industriegerecht
  • für zuverlässiges und schnelles Verbinden
  • zusätzliche Flexibilität

M8-, M12- und Ventilsteckadapter

Unsere M8- und M12-Adapter sowie unsere Ventilsteckadapter sind ebenso schock- wie vibrationsfest und erfüllen die Schutzart IP67.

  • schock- und vibrationsfest
  • hochwertige Materialien
  • IP67

Profibus-Adapter

Für den einfachen und sicheren Profibus-Anschluss stehen Ihnen unsere Profibus-Adapter zur Verfügung.

  • komplett geschirmtes Zinkdruckguss-Gehäuse
  • Schalterhebel zur Aktivierung der Bus-Terminierung extern bedienbar
  • Programmier-/Diagnoseoption mit zweitem D-Sub
  • verschiedene Gehäuseformen
  • Ausführungen mit Plug-and-Play sowie selbstkonfektionierbare Varianten