Verbindungstechnik > Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Für jede Industrie der passende Steckverbinder

Balluff bietet Ihnen ein umfassendes Programm selbstkonfektionierbarer Steckverbinder zur sicheren Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien können Sie genau das Produkt wählen, das zu Ihrer Anwendung passt.

Alle selbstkonfektionierbaren Steckverbinder sind robust und industrietauglich – und bieten Ihnen die bewährte Balluff Qualität, die Sie von uns gewohnt sind und die Sie von uns erwarten dürfen.

Die Besonderheiten

  • große Auswahl für jede Industrie
  • verschiedene Bauformen
  • verschiedene Gehäusematerialien
  • sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
  • robust und industrietauglich

7/8“-Steckverbinder

  • Kunststoffausführungen
  • gerade und gewinkelte Ausführungen
  • mit Buchse und Stecker
  • 3-, 4-, 5-polig
  • Schutzart IP67
  • schock- und vibrationsfest
  • hochwertige Materialien
  • flexibel anwendbar

Steckverbinder für Feldbusse

  • für alle marktüblichen Feldbussysteme: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • gerade und gewinkelte Ausführungen
  • mit Buchse und Stecker
  • Kunststoff- und Metallausführungen

Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie

  • perfekt geeignet für den Einsatz im Bereich Food and Beverage – intensiv getestet
  • bestens auf unsere in der Lebensmittelindustrie eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt
  • gerade oder gewinkelte Stecker
  • mit Buchse und Stecker
  • Schutzart IP69K
  • Edelstahlmuttern
  • gesicherte Hygiene

M8- und M12-Steckverbinder

  • 3-, 4-, 5-, 8- und 12-polig
  • mit Buchse und Stecker
  • gerade und gewinkelte Ausführungen
  • Kunststoff- und Metallausführungen
  • verschiedene Anschlusstechniken realisierbar
  • schock- und vibrationsfest
  • hochwertige Materialien
  • Schutzart IP67
  • breites Portfolio
  • flexibel anwendbar

Steckverbinder für passive Verteiler

  • für M12- und M23-Stecker
  • 8-, 12-, 19-polig
  • gerade und gewinkelte Ausführungen
  • mit Buchse und Stecker
  • schock- und vibrationsfest
  • hochwertige Materialien
  • Schutzart IP67
  • breites Portfolio
  • flexibel anwendbar