Verbindungstechnik > Passive Verteiler
Passive Verteiler

Multitalente auch unter harten Bedingungen

Passive Verteiler von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich ideal für raue Bedingungen, insbesondere wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Durch ihr Design fügen sich diese Interfaces bestens in alle Anlagen und Maschinen ein, wobei metallische Schraubeinsätze die Passgenauigkeit der Steckverbinder garantieren.

Sämtliche Verteiler lassen sich flexibel an allen Standardprofilen und Grundplatten montieren: Ihre Befestigungsbohrungen sind mittig angebracht. Und durch zusätzliche seitliche Befestigungsbohrungen kann das passive Interface auch seitlich montiert werden. Die flexible Montage unterstützen gut sichtbare LEDs.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Verbindungen
  • geringer Platzbedarf
  • vibrations- und schockfest
  • robust und industrietauglich
  • medienbeständig durch Metall-Schraubeinsätze
  • flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • hohe Passgenauigkeit der Steckverbinder durch metallische Schraubeinsätze

M12-Port-Steckeranschluss

  • Anschluss mit M23-Stecker 12-polig und 19-polig
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach-Ausführungen PNP, NPN und Varianten ohne LED vorhanden

M12-Port-Kabelanschluss

  • verschiedene Kabellängen
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach-Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED

M12-Port-Haubenanschluss

  • Anschluss über Steckerleisten
  • Potenzialtrennung der Versorgungsspannung von Sensorik und Aktorik durch Brücken möglich
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach-Ausführungen
  • Varianten für PNP-Sensoren

M8-Port-Kabelanschluss

  • verschiedene Kabellängen
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
  • flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage

M8-Port-Steckeranschluss

  • Anschluss mit M12-Stecker 8-polig oder 12-polig
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
  • flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage