Verbindungstechnik > Flanschsteckverbinder
Flanschsteckverbinder

Robuste Flanschsteckverbinder für einen sicheren Anschluss

Bei Balluff können Sie aus einem breiten, flexibel anwendbaren Portfolio an Flanschsteckverbindern in M8 und M12 wählen. Sie erhalten die Verbinder in 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poliger Ausführung. Aus robustem Metall gefertigt, erfüllen alle die Schutzart IP67 und sind ebenso schock- wie vibrationsfest.

Die Besonderheiten

  • mit Buchse und Stecker
  • robuste Metallausführungen
  • schock- und vibrationsfest
  • hochwertige Materialien
  • Schutzart IP67
  • unterschiedliche Litzenlängen verfügbar
  • breites Portfolio
  • flexible Anwendung