T-Stücke

Splitter ohne Leitung gewährleisten sichere Verbindung

Für das zuverlässige Sammeln, Verbinden und Verteilen zweier Signale stellt Ihnen Balluff ein umfassendes Programm an T-Stücken zur Verfügung. Unsere Lösungen zeichnen sich durch ihre kleine, schmale und kompakte Bauweise aus und sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich.

Zum breiten Balluff Portfolio zählen T-Stücke mit M8-, M12- und 7/8“-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Dabei garantieren Ihnen unterschiedliche Schutzbeschaltungen und Varianten ohne, mit ein oder mit zwei Befestigungsbohrungen große Flexibilität.

Die Besonderheiten

  • klein, schmal und kompakt
  • umfassendes Programm in verschiedenen Bauformen
  • für zuverlässiges und schnelles Verbinden
  • robust und industrietauglich
  • schock- und vibrationsfest
  • Schutzart IP67, optional IP68
  • hochwertige Materialien
  • helle LEDs
  • flexibel anwendbar – verschiedene Beschaltungen, Varianten ohne, mit ein oder mit zwei Befestigungsbohrungen