Netzwerke mit IO-Link optimieren den Informationsaustausch
Die Anforderungen an industrielle Netzwerke sind umfangreich und vielfältig. Das immer höhere Datenaufkommen und die komplexe Kommunikation erfordern leistungsfähige und zuverlässige Komponenten, die in der Lage sind, Informationen über alle Ebenen hinweg zu transportieren.
Dies gilt insbesondere dann, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, der Einsatz bei hohen Temperaturen oder besondere Schnittstellen und Anschlüsse für größtmögliche Sicherheit benötigt werden.
Die intelligente Kombination leistungsstarker industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht dabei den zuverlässigen und flexiblen Informationsaustausch in unterschiedlichsten Einsatzgebieten.
Switche
Effizientes Netzwerk-Design mit Ethernet-Switch-Technologie.
E/A-Module
Sichere Signalübertragung auch unter extremen Bedingungen.
IO-Link-Memory-Module
Verschiedene Parameter protokollieren und abspeichern
Induktive Koppler
Effiziente Kommunikation ohne feste Verdrahtung.