Das Balluff Engineering Tool macht IO-Link noch einfacher

Das Balluff Engineering Tool
Das Balluff Engineering Tool

Smart Automation and Monitoring System

In der industriellen Automation kommen immer mehr IO-Link-Geräte zum Einsatz, die alle parametriert und diagnostiziert werden wollen. Damit dies effizient von statten gehen kann, wird Software, die Sie unterstützt, zunehmend wichtiger.

Diese Software ist unser Balluff Engineering Tool BET, die Ihnen eine herstellerübergreifende Inbetriebnahme und Konfiguration von IO-Link-Geräten nach IO-Link-Standard für Sensoren und Aktoren ermöglicht. Ihre IO-Link-Geräte können Sie jetzt noch einfacher und ausgesprochen effizient parametrieren und in Betrieb nehmen.

Durch das Engineering Tool BET haben Sie den Status aller IO-Link-Geräte Ihrer Netzwerktopologie stets im Blick. Sie erhalten Benachrichtigungen zu IO-Link-Events, können den aktuellen Zustand der Topologie einfach dokumentieren und – ohne SPS – Ein- und Ausgänge testen.

Darüber hinaus können Sie mit dieser Software IO-Link-Geräte unabhängig vom Hersteller einfach einstellen. Mit konkreten Vorteilen: Sie benötigen weniger unterschiedliche Softwaretools. Und sparen Zeit und Kosten sowohl bei Updates als auch der Schulung von Mitarbeitern.

Die Besonderheiten

  • einfaches und schnelleres Einrichten von IO-Link-Geräten – auch ohne SPS
  • reduzierte Startzeit und weniger Fehler durch Speichern und Wieder­verwenden von IO-Link-Geräteeinstellungen
  • Vermeiden von Verdrahtungsfehlern und Reduzieren der zeitaufwändigen Fehlersuche durch Testen der IO-Link-Verdrahtung vor Inbetriebnahme
  • Übersicht über die gesamte IO-Link- Topologie und deren Status
  • höhere Effizienz – nur eine Software für alle IO-Link-Sensoren und -Aktoren unabhängig vom Hersteller und für alle Profinet- und Ethernet/IP- IO-Link-Netzwerk-Module von Balluff
  • Das Balluff Engineering Tool BET ist Teil des Smart Automation and Monitoring Systems von Balluff: mit vielfältigen Devices zur Auswahl und einem einheitlichen, standardisierten Bedien-, Konfigurations- und Diagnosekonzept
Kontaktieren Sie uns.

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)