Digitaler Positionsanzeiger mit intuitiver Bedienerführung
Balluff bewältigen Sie schnell und sicher eine große Produktvielfalt und immer kleiner werdende Losgrößen. Denn unser Positionsanzeiger bietet Ihnen eine halbautomatisierte Formatverstellung mit einer eindeutigen Bedienerführung. Sein durchgängiges Bedien- und Konfigurationskonzept, also das Look-and-feel, erhöht die Flexibilität und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen.
Die geführte Formatverstellung lässt sich einfach und sicher ausführen. Unterstützt werden Sie dabei durch die Positionsanzeige. Diese zeigt an, welcher Sollwert bei der Formatverstellung zu erreichen ist. Beim Drehen der Spindel werden Sie von einem Lauflicht detailliert geführt und können die Werte auf der Digitalanzeige prüfen.
Diese eindeutige Bedienerführung und die sichere Einstellung des Formats erhöhen die Effizienz. Nicht nur, dass die Formatänderung schneller gelingt, auch die Anlaufzeit und die Maschinenstillstandzeiten verkürzen sich deutlich. Unter dem Strich haben Sie den gesamten Ablauf unter Kontrolle, senken Ihren Ausschuss und sparen bares Geld.
Gut zu wissen: Unser digitaler Positionsanzeiger übertrifft sogar die Schutzart IP69K und ist zusätzlich Washdown-fähig.