Induktiver Koppler zum Anschluss von bis zu vier Sensoren

Induktiver Koppler zum Anschluss von bis zu vier Sensoren
Induktiver Koppler zum Anschluss von bis zu vier Sensoren

Verschleißfrei Daten und Energie übertragen

Induktive Koppler sind für viele Applikationen ein Glücksfall. Denn berührungslos übermitteln diese gleichzeitig Daten und Energie über einen Luftspalt. Ihr Nutzen dabei? Ganz erheblich – und dies in mehrfacher Hinsicht. Die Gefahr eines Kabelbruchs kann völlig ausgeschlossen werden und das Kontaktieren mechanischer Steckverbinder entfällt.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Mit dem neuen induktiven Koppler von Balluff steht Ihnen ein System zur Verfügung, das Signale von bis zu vier Sensoren überträgt. Und das völlig verschleißfrei. Eine interne Temperaturüberwachung dieses induktiven Kopplers schützt das System vor Überhitzung. An der Status-LED von Base und Remote können Sie den Betriebszustand der jeweiligen Komponente mit einem Blick ablesen.

Perfekt durchdacht, der neue 4-Bit-Koppler von Balluff. Und eine ideale Lösung für eine Reihe unterschiedlichster Applikationen – wie dem Rundtakttisch, an dem Sensordaten von rotierenden zu unbewegten Maschinenteilen übertragen werden.

Die Besonderheiten

  • kompakte zylindrische Bauform (Ø 18 mm)
  • axiale oder radiale Übertragung von Sensordaten und Energie
  • kein mechanischer Verschleiß
  • völlig wartungsfrei
  • für raue Umgebungen geeignet, da hohe Schutzart (IP67)
  • interne Temperaturüberwachung
  • Betriebszustand wird an Base und Remote visualisiert

Produktauswahl