Induktive Ex-Sensoren mit cCSAus-Zulassung – für Nordamerika

Induktive Ex-Sensoren mit CSA-Zulassung
Induktive Ex-Sensoren mit CSA-Zulassung

Objekte in explosionsgeschützten Bereichen sicher und zuverlässig erkennen

Unsere neuen induktiven Sensoren für explosionsgeschützte Bereiche eignen sich durch ihre cCSAus-Zulassung für die USA und Kanada. Damit lassen sie sich nun auch in Nordamerika für die zuverlässige Objekterkennung und -positionierung in explosionsgefährdeten Staub- und Gasatmosphären einsetzen.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Die Sensorfamilien erhalten Sie in den Bauformen M12, M18 und M30, sodass sie eine Vielzahl an Applikationen lösen. Des Weiteren stehen Ihnen drei Familien zur Verfügung, mit denen Sie unterschiedliche Temperaturbereiche bewältigen. Dies gewährleistet Ihnen den sicheren Einsatz bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

Das induktive Schaltprinzip garantiert Ihnen eine berührungslose und verschleißfreie Nutzung. Und durch die einheitlichen Standardanschlüsse und Kabelausführungen können Sie unsere Ex-Sensoren einfach installieren.

Die Besonderheiten

  • verschiedenste Einbaubedingungen lösbar: einheitliche Familien in den gängigen Bauformen M12, M18 und M30
  • für viele Temperaturbereiche geeignet
  • eigensichere Sensoren mit passenden Auswertegeräten aus einer Hand
  • schnell zu installieren und auszutauschen durch standardisierte Anschlüsse
Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.