Lichtbänder in vielfältigen Längen
Für den Einsatz der Lichtbänder können Sie entsprechend Ihrer Anforderung zwischen Analogverstärkern, Schaltverstärkern oder dynamischen Verstärkern wählen.
Analogverstärker BAE
In Kombination mit einem Analogverstärker BAE können Sie den Signalverlauf in der Anwendung vollständig nutzen. Auch die Kennlinien unserer Lichtbänder haben mit dem Analogverstärker eine hohe Linearität, sodass das Signal sehr präzise gesteuert werden kann. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)
Schaltverstärker BAE
Durch die hochwertige Elektronik des Schaltverstärkers BAE sind unter guten Bedingungen Wiederholgenauigkeiten von weniger als 50 µm möglich. Dies ist beispielsweise ideal für Bahnkantensteuerungen, bei denen Veränderungen in eine Richtung überwacht werden müssen. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)
Dynamische Verstärker BAE
Setzen Sie die Lichtbänder mit dynamisch schaltenden Verstärkern ein, so können Sie sehr kleine fallende Objekte im gesamten Messfeld erkennen. Auch abrupte Zustandsveränderungen, wie sie bei der Überwachung von Fäden oder Drähten auftreten können, lassen sich mit unseren Lichtbändern ideal abbilden. (BAE00NJ, BAE00N7)