Magnetkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle
Magnetkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle
Universell einsetzbar – direkt und einfach an die Antriebstechnik anzubinden
Das absolute magnetkodierte Weg- und Winkelmesssystem BML SGA überzeugt in allen Anwendungen, in denen Sie in Echtzeit eine hohe Genauigkeit von Position und Endlage benötigen. Beim Einsatz verfügen Sie über einen großen Spielraum, da ein Verlassen und Wiedereinfahren des Maßkörpers zulässig ist. Dies eröffnet Ihnen einfache und wirtschaftliche Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Automatisierung sowie dem Maschinenbau, speziell bei Sondermaschinen. Auch lässt sich das System einfach nachrüsten.
Durch seine Drive-Cliq-Schnittstelle können Sie das Messsystem perfekt in Siemens-Steuerungen integrieren. Siemens hat das Messsystem dazu zertifiziert. Über Plug-and-Play gelingt die Anbindung an den Antrieb leicht. Denn die Steuerung erkennt den Sensor und seine Grundeinstellung automatisch.
Seine kontinuierliche Plausibilitätsprüfung sorgt für hohe Zuverlässigkeit, da das System die Messqualität durchgängig erfasst. Seine automatische Zustandsüberwachung prüft die Signalqualität. Und über die Steuerung können Sie die Funktionsreserve beurteilen.
Die Besonderheiten
zuverlässig: berührungsloses und verschleißfreies Messprinzip
universell: Messlängen bis 48 m, hohe Systemgenauigkeit bis ±12 μm, Auflösung 1 μm
zeitsparend: hoher Leseabstand bis 1,3 mm erleichtert die Montage
komfortabel: Status-LED und Diagnose-Funktionen für zuverlässigen Betrieb und beschleunigte Wartung
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.