UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320
Mit Auto-Set-up auf Knopfdruck
Ein Highlight ist die integrierte Power-Scan-Funktion. Sie bietet die automatische Anpassung an den zu erfassenden UHF-Datenträger. Und gewährleistet in jeder Applikation die optimale Konfiguration ohne aufwändiges manuelles Einstellen von Parametern. Direkt am Gerät ist dies sogar auf Knopfdruck möglich: Als weltweit einziges Gerät seiner Klasse verfügt der BIS VU-320 damit über eine Auto-Set-up-Funktion. Der Schreib-/Lesekopf stellt sich automatisch auf die Umgebungsbedingungen ein. Und die Inbetriebnahme erfolgt in kürzester Zeit.
Vielfältiger Einsatz – sehr robust
Die einfache Anwendung des Short-Range-Schreib-/Lesekopfs wird durch seine robuste Ausführung optimal unterstützt. Auch in rauer Umgebung bleibt er zuverlässig. Für den Einbau in der Anlage kann auf Standard-Zubehör zurückgegriffen werden. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von Standard-Anschlusskabeln für die Auswerteeinheit BIS V. Dies ermöglicht eine Kabellänge von bis zu 50 m zum Schreib/Lesekopf.
Vorteile
- alle Standard-Schnittstellen über BIS V verfügbar
- rundum sichtbare Funktions- und Status-LEDs
- typische Lesereichweite 1 m
- Multi-Tag-fähig (max. 50 Datenträger)
- integrierte Power-Scan-Funktion
- Auto-Set-up auf Knopfdruck
- Standard-Anschlusskabel verwendbar