Balluff bietet ein breites Spektrum an robusten Beleuchtungen für Ihre unterschiedlichen Einbauräume und Aufgaben: für optimale Lichtverhältnisse bei der Bildverarbeitung und zur Beleuchtung von Maschinen.
Die energiesparende und langlebige LED-Technik überzeugt mit homogenen optischen Eigenschaften. Zudem gewährleisten Balluff Beleuchtungen Augensicherheit gemäß IEC 62471. Sie können zwischen Rotlicht, Weißlicht, Infrarotlicht oder Laser-Varianten wählen.
Die wichtigsten Vorteile
höchste Qualität (umfangreiche EMV-Prüfungen, hohe Schutzklasse)
Unsere Dunkelfeld-Beleuchtungen dienen der Kontrolle von Kratzern, Vertiefungen und Unreinheiten auf Oberflächen. Ihr Rotlicht beleuchtet zuverlässig, homogen sowie material- und oberflächenunabhängig ein Lichtfeld mit einem Durchmesser von 90 mm. Und die Installation ist denkbar einfach.
Mit unseren Hintergrund-Beleuchtungen kontrollieren Sie Abmessungen und Formen einfach sowie unabhängig von Material und Oberfläche. Sie können zwischen unterschiedlichen Baugrößen mit diversen Lichtfelddurchmessern (25 × 25 mm bis 300 × 200 mm) und Varianten mit Rotlicht und Infrarot wählen. Gut zu wissen: Balluff Hintergrund-Beleuchtungen sind auch als diffuse Auflicht-Beleuchtungen einsetzbar.
Die Lichtfeldgröße unserer Ring-Beleuchtungen hat einen Durchmesser von 100/60 mm. Als zusätzliches Auflicht mit leuchtstarken LEDs ermöglicht es eine homogene Ausleuchtung in Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarot.
Die Besonderheiten
einfache Befestigung und Installation
hochwertiges Gehäuse, IP65
große Inspektionsabstände realisierbar
Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung störender Reflexionen
Als seitliche Beleuchtung eingesetzt, erzeugen unsere Linien-Beleuchtungen Schatten, um Merkmale zu prüfen. Zusätzlich entsteht dadurch eine gleichmäßige Beleuchtung ohne glänzende Stellen.
Die Linien-Beleuchtungen erhalten Sie in unterschiedlichen Baugrößen mit Lichtfelddurchmessern von 10 × 95 mm bis 10 × 195 mm. Verfügbar sind Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarotlicht, die als direkte Beleuchtung eine Aufhellung des Bildfelds ermöglichen.
Die Besonderheiten
einfache Befestigung und flexible Positionierung
fast randlose Bauweise, dadurch Stapelung und Aneinanderreihung möglich
hochwertiges Gehäuse, IP54
durch Haltewinkel als quadratischer oder rechteckiger Rahmen kombinierbar
Unsere Koaxial-Beleuchtungen mit Rotlicht eignen sich optimal für die Ausleuchtung stark reflektierender oder spiegelnder Oberflächen. Dabei haben Sie die Wahlmöglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Baugrößen mit Lichtfeldgrößen von 50 × 50 mm bis 100 × 100 mm.
Die Besonderheiten
wartungsarm und industriegerecht
einfache Installation und Integration
hochwertiges Gehäuse, IP54
zur Inspektion von bedruckten oder verschmutzen Oberflächen und von genadelten Codes
Um Bereiche punktgenau aufzuhellen, sind unsere Spot-Beleuchtungen die richtige Wahl. Dazu stehen Ihnen Lösungen unterschiedlicher Größe (M12, M18, M30) sowie Varianten mit Rotlicht oder Infrarot offen. In jedem Fall profitieren Sie von einer einfachen Installation und großen Inspektionsabständen.
Unsere leistungsfähigen Linien-Laser werden zur Erkennung und Vermessung von Defekten, Durchmessern, Kanten, Spalten, Stufen oder zur Anwesenheitskontrolle eingesetzt. Ebenso in der industriellen Bildverarbeitung sowie zum Ausrichten und Positionieren von Werkstücken oder Zubehör.
Balluff Linien-Laser sind triggerbar, fokussierbar und modulierbar. Unter unseren besonders langlebigen Lösungen können Sie zwischen roter, blauer und grüner Lichtart sowie verschiedenen Projektionstypen – von Linie und Gitter über Matrix und Punkt bis Kreuz – wählen.
Die Besonderheiten
robust und kompakt (M18- , M12-Bauform)
hochwertiges Gehäuse, IP67
einfache Befestigung und flexible Positionierung
einfache Installation, Laserklasse 1M oder 2M (keine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich)
Unsere hochwertigen LED-Maschinen-Beleuchtungen BAE LX sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich nicht nur für Maschinen, sondern auch für Waschanlagen, Werkbänke, Prüfstände, halbautomatische Arbeitsplätze und Sonderanwendungen in der Automobilindustrie. Ihre kompakte, robuste Bauweise in den Schutzklassen IP67 oder IP69K macht sie sehr leistungsstark und besonders langlebig. Durch spezielle Befestigungselemente und einen 4-Pin-Steckanschluss in M12 lassen sie sich schnell in Anlagen integrieren. Die neuen LED-Maschinen-Beleuchtungen BAE LX sind in Kunststoff oder Borosilikatglas und in elf Längen verfügbar – von 250 mm bis 1200 mm. Sie erhalten Kunststoffvarianten (PMMA) mit 20 mm Durchmesser und Ausführungen in Borosilikatglas mit 45 mm Durchmesser. Unsere Produkte zeichnen sich durch einfache Montage, bestmögliche Energieeffizienz und ein attraktives Preis-Leistung-Verhältnis aus.
Die Besonderheiten
stoß-und vibrationsfest sowie thermisch und mechanisch extrem belastbar
Schutzklasse IP67/IP69K: für raue Umgebungen geeignet
einfach zu installierender und kostengünstiger Standard-M12-Steckanschluss
homogene, großflächige und bei diffusen Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung
kostensenkend dank geringem Energieverbrauch und hocheffizienter LED-Technik
platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm bzw. Ø 45 mm und wenig Gewicht
24 V DC statt 230 V AC: notwendige Erdung entfällt, Arbeitssicherheit steigt
einfache Montage
Maschinenbeleuchtung im Einsatz
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.