Adapter
Sie verfügen über verschiedene Baureihen, die alle äußerst robust und damit industriegerecht sind, und gewinnen so ein Höchstmaß an Flexibilität.
Die Besonderheiten
- robust, industriegerecht
- für zuverlässiges und schnelles Verbinden
- zusätzliche Flexibilität
M8-, M12- und Ventilsteckadapter
Unsere M8- und M12-Adapter sowie unsere Ventilsteckadapter sind ebenso schock- wie vibrationsfest und erfüllen die Schutzart IP67.
- schock- und vibrationsfest
- hochwertige Materialien
- IP67
Profibus-Adapter
Für den einfachen und sicheren Profibus-Anschluss stehen Ihnen unsere Profibus-Adapter zur Verfügung.
- komplett geschirmtes Zinkdruckguss-Gehäuse
- Schalterhebel zur Aktivierung der Bus-Terminierung extern bedienbar
- Programmier-/Diagnoseoption mit zweitem D-Sub
- verschiedene Gehäuseformen
- Ausführungen mit Plug-and-Play sowie selbstkonfektionierbare Varianten