Balluff bietet Ihnen Rohkabel in der bewährten Qualität unserer konfektionierten Leitungen. Das Rohkabel-Portfolio umfasst verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Querschnitten.
So finden Sie garantiert die richtige Leitung für Ihre Applikation und erhalten in jedem Fall eine robuste und industrietaugliche Lösung. Außerdem profitieren Sie bei jedem unserer Kabel von erhöhter Flexibilität durch die frei anpassbare Leitungslänge.
Mit einem besonders breiten Portfolio an robusten Rohkabeln wird Balluff Ihren individuellen Anforderungen gerecht. Unsere Rohkabel sind bestens geeignet für den Einsatz bei Schweißanwendungen, denn sie widerstehen selbst hohe Temperaturen, kurzzeitig sogar bis zu 800 °C. Auch Funkenflug und Metallspritzer können ihnen nichts anhaben. Aufgrund ihrer Robustheit bleiben sie lange einsetzbar und trotzen zuverlässig mechanischem Verschleiß sowie Stößen.
Die Besonderheiten
besonders breites Portfolio
perfekt geeignet für Schweißanwendungen
robust gegen hohe Temperaturen (kurzzeitig bis zu 800 °C)
geschützt gegen mechanische Einflüsse, Funkenflug und Metallspritzer, mechanischen Verschleiß und Stöße
Bei Balluff haben Sie die Auswahl aus einem breiten Portfolio an PUR-Rohkabeln für passive Verteiler. Diese Hybridkabel eignen sich für passive M12-Verteiler.
Bei Balluff können Sie aus einem breiten Portfolio an PUR- und PVC-Leitungen wählen. Insbesondere für den amerikanischen Markt stehen Ihnen auch TPE-Leitungen zur Verfügung. Alle unsere Leitungen für Sensoren sind 3-, 4- und 5-adrig verfügbar und aus äußerst hochwertigen Materialien gefertigt.
Die Besonderheiten
3-, 4- und 5-adrig
PUR, PVC und TPE
hochwertige Materialien
breites Portfolio
flexibel anwendbar
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.