Sichere und zuverlässige Übertragung mit robusten Leitungen
Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. In unserer riesigen Auswahl finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie.
Sie können aus verschiedenen Kabelarten und verschiedensten Steckverbindern wählen.
Die wichtigsten Vorteile
der richtige Anschluss für Ihre spezielle Applikation
verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
Signale, Daten und Leistung zuverlässig übertragen
Bei Balluff erhalten Sie zertifizierte Feldbus-Verbindungsleitungen für den Anschluss an alle gängigen Feldbussysteme: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Um größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, bieten wir Ihnen umspritzte und konfektionierte sowie gerade und gewinkelte Stecker. Verschiedene Kabelmantelmaterialien und schleppkettengeeignete Ausführungen runden unser umfangreiches Programm ab.
In unserem breiten Portfolio von Verbindungsleitungen finden Sie mit Sicherheit das passende Produkt für Ihre individuellen Anforderungen. Unsere Verbindungsleitungen trotzen mechanischem Verschleiß sowie Stößen und halten kurzzeitig bis zu 800 °C Stand. Hohe Temperaturen, Funkenflug und Metallspritzer, wie sie z. B. bei Schweißanwendungen auftreten, sind für sie kein Problem.
Die Besonderheiten
bestens geeignet für Schweißanwendungen
zuverlässig auch unter hohen Temperaturen (kurzzeitig bis 800 °C), bei Funkenflug und Metallspritzern
robust gegen mechanische Einflüsse, Verschleiß und Stöße
Unsere Verbindungsleitungen für die Lebensmittelindustrie entsprechen hervorragend den hohen Anforderungen im Bereich Food and Beverage. Denn sie wurden intensiv getestet, für höchste Ansprüche optimiert und bestens auf unsere in der Lebensmittelindustrie eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt.
Die Besonderheiten
perfekt ausgelegt zum Einsatz im Bereich Food and Beverage
Unsere PUR- und PVC-Verbindungsleitungen für passive Verteiler sind auf M12- und M23-Stecker in 8-, 12- oder 19-poliger Ausführung optimal abgestimmt. Wir bieten sie sowohl in gewinkelten als auch geraden Varianten an – alle schock- und vibrationsfest, aus hochwertigen Materialien gefertigt und in Schutzart IP67.
Unser breites Portfolio an Power-Verbindungsleitungen umfasst Leitungen für 7/8“- und Push-Pull-Anschlüsse. Mit Wahlmöglichkeiten zwischen 3-, 4- und 5-adrigen PUR-, PVC- und TPE-Leitungen – sowohl in gewinkelter als auch gerader Ausführung.
Sämtliche Power-Verbindungsleitungen von Balluff sind schock- und vibrationsfest, bestehen aus hochwertigen Materialien und erfüllen die Schutzart IP67.
Unsere Verbindungsleitungen für die neuen Push-Pull-Varianten der Profinet-Module ermöglichen eine besonders schnelle und einfache Montage. Zur Datenübertragung stehen Ihnen wahlweise Kupfer- oder Lichtwellenleiterleitungen zur Verfügung.
Alle unsere Verbindungsleitungen für Profinet-Push-Pull-Module überzeugen durch große Übertragungsbandbreite und hohe Längenreichweite. So können Sie Ihre datenintensiven Anwendungen einfach optimieren – von der Power-Einspeisung bis zur Datenübertragung.
Unsere PUR-, PVC- und TPE-Verbindungsleitungen für Sensoren wurden speziell auf M5-, M8- und M12-Stecker ausgelegt. Sie bieten Ihnen die Auswahl zwischen 3-, 4-, 5- und 8-adrigen Kabeln, mit oder ohne LED, in gewinkelter oder gerader Ausführung.
Alle dieser Verbindungsleitungen sind schock- und vibrationsfest, bestehen aus hochwertigen Materialien, verfügen über helle LEDs und erfüllen die Schutzart IP67 (optional IP68).
Balluff bietet Ihnen ein breites Portfolio an Ventilstecker-Verbindungsleitungen mit unterschiedlichen Schutzbeschaltungen. Hier finden sicher auch Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung. Wir führen die Bauformen A, B und C, jeweils wahlweise auf M12- oder M8-Steckern.
Die Ventilstecker-Verbindungsleitungen von Balluff sind schock- und vibrationsfest, bestehen aus hochwertigen Materialien, verfügen über helle LEDs und lassen sich mittels Zentralschraube schnell montieren.
Die Besonderheiten
unterschiedliche Schutzbeschaltungen
DIN und Industrie-Norm
verschiedene Bauformen
schock- und vibrationsfest
hochwertige Materialien
helle LEDs
breites Portfolio
schnelle Montage mittels Zentralschraube
integrierte Dichtungslippe
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.