Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien können Sie genau das Produkt wählen, das zu Ihrer Anwendung passt.
Alle selbstkonfektionierbaren Steckverbinder sind robust und industrietauglich – und bieten Ihnen die bewährte Balluff Qualität, die Sie von uns gewohnt sind und die Sie von uns erwarten dürfen.
Die Besonderheiten
- große Auswahl für jede Industrie
- verschiedene Bauformen
- verschiedene Gehäusematerialien
- sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
- robust und industrietauglich
7/8“-Steckverbinder
- Kunststoffausführungen
- gerade und gewinkelte Ausführungen
- mit Buchse und Stecker
- 3-, 4-, 5-polig
- Schutzart IP67
- schock- und vibrationsfest
- hochwertige Materialien
- flexibel anwendbar
Steckverbinder für Feldbusse
- für alle marktüblichen Feldbussysteme: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
- gerade und gewinkelte Ausführungen
- mit Buchse und Stecker
- Kunststoff- und Metallausführungen
Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
- perfekt geeignet für den Einsatz im Bereich Food and Beverage – intensiv getestet
- bestens auf unsere in der Lebensmittelindustrie eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt
- gerade oder gewinkelte Stecker
- mit Buchse und Stecker
- Schutzart IP69K
- Edelstahlmuttern
- gesicherte Hygiene
M8- und M12-Steckverbinder
- 3-, 4-, 5-, 8- und 12-polig
- mit Buchse und Stecker
- gerade und gewinkelte Ausführungen
- Kunststoff- und Metallausführungen
- verschiedene Anschlusstechniken realisierbar
- schock- und vibrationsfest
- hochwertige Materialien
- Schutzart IP67
- breites Portfolio
- flexibel anwendbar
Steckverbinder für passive Verteiler
- für M12- und M23-Stecker
- 8-, 12-, 19-polig
- gerade und gewinkelte Ausführungen
- mit Buchse und Stecker
- schock- und vibrationsfest
- hochwertige Materialien
- Schutzart IP67
- breites Portfolio
- flexibel anwendbar