Passive Verteiler
Durch ihr Design fügen sich diese Interfaces bestens in alle Anlagen und Maschinen ein, wobei metallische Schraubeinsätze die Passgenauigkeit der Steckverbinder garantieren.
Sämtliche Verteiler lassen sich flexibel an allen Standardprofilen und Grundplatten montieren: Ihre Befestigungsbohrungen sind mittig angebracht. Und durch zusätzliche seitliche Befestigungsbohrungen kann das passive Interface auch seitlich montiert werden. Die flexible Montage unterstützen gut sichtbare LEDs.
Die wichtigsten Vorteile
- einfache Verbindungen
- geringer Platzbedarf
- vibrations- und schockfest
- robust und industrietauglich
- medienbeständig durch Metall-Schraubeinsätze
- flexible Befestigungsmöglichkeiten
- hohe Passgenauigkeit der Steckverbinder durch metallische Schraubeinsätze
M12-Port-Steckeranschluss
- Anschluss mit M23-Stecker 12-polig und 19-polig
- Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
- 4- und 8fach-Ausführungen PNP, NPN und Varianten ohne LED vorhanden
M12-Port-Kabelanschluss
- verschiedene Kabellängen
- Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
- 4- und 8fach-Ausführungen
- Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
M12-Port-Haubenanschluss
- Anschluss über Steckerleisten
- Potenzialtrennung der Versorgungsspannung von Sensorik und Aktorik durch Brücken möglich
- Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
- 4- und 8fach-Ausführungen
- Varianten für PNP-Sensoren
M8-Port-Kabelanschluss
- verschiedene Kabellängen
- Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
- 4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
- Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
- flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage
M8-Port-Steckeranschluss
- Anschluss mit M12-Stecker 8-polig oder 12-polig
- Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
- 4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
- Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
- flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage