Robuste Flanschsteckverbinder für einen sicheren Anschluss
Bei Balluff können Sie aus einem breiten, flexibel anwendbaren Portfolio an Flanschsteckverbindern in M8 und M12 wählen. Sie erhalten die Verbinder in 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poliger Ausführung. Aus robustem Metall gefertigt, erfüllen alle die Schutzart IP67 und sind ebenso schock- wie vibrationsfest.
Die Besonderheiten
mit Buchse und Stecker
robuste Metallausführungen
schock- und vibrationsfest
hochwertige Materialien
Schutzart IP67
unterschiedliche Litzenlängen verfügbar
breites Portfolio
flexible Anwendung
X
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.