Große Auswahl an Anschlussleitungen für jede Industrie
In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.
Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung.
Die wichtigsten Vorteile
große Auswahl für jede Industrie
verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
Unser Angebot an Anschlussleitungen für individuelle Anforderungen ist breit gefächert, damit wir Ihrer Branche garantiert gerecht werden. Die Anschlussleitungen mit beschichteter Überwurfmutter und speziellen Steckermaterialien halten kurzzeitig bis zu 800 °C stand. Damit sind sie selbst für den rauen Einsatz in industrieller Umgebung geeignet – zum Beispiel bei Schweißanwendungen. Der mechanische Schutz der Leitungen gewährleistet auch bei Funkenflug und Metallspritzern, bei mechanischem Verschleiß und Stößen den sicheren Anschluss.
Die Besonderheiten
für hohe Temperaturen geeignet (kurzzeitig bis zu 800 °C)
Schutz gegen mechanische Einflüsse, Funkenflug und Metallspritzer
Unsere Anschlussleitungen für die Lebensmittelindustrie sind für die Anforderungen im Bereich Food and Beverage hervorragend geeignet. Denn sie wurden intensiv getestet, für höchste Ansprüche optimiert und bestens auf unsere dort eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt.
Die Besonderheiten
perfekt ausgelegt zum Einsatz im Bereich Food and Beverage
Bei Balluff finden Sie passende Anschlussleitungen für passive Verteiler in M12 und M23. Ihnen stehen 8-, 12- oder 19-polige Ausführungen zur Verfügung, mit PUR- oder PVC-Kabel sowie gewinkelten oder geraden Steckern. Alle Leitungen sind schock- und vibrationsfest, erfüllen die Schutzart IP67 und bestehen aus hochwertigen Materialien.
Balluff bietet Ihnen ein breites Portfolio an 7/8“-Power-Anschlussleitungen für Push-Pull-Anschlüsse. Sie haben die Wahl zwischen Leitungen für 3-, 4- und 5-adrige Kabel, in PUR, PVC oder TPE sowie mit gewinkelten oder geraden Steckern.
Alle Power-Anschlussleitungen sind schock- und vibrationsfest, erfüllen die Schutzart IP67, bestehen aus hochwertigen Materialien und sind flexibel anwendbar.
Unsere Anschlussleitungen für die neuen Push-Pull-Varianten der Profinet-Module sind besonders schnell und einfach montiert – ob als Kupfer- oder Lichtwellenleiterleitungen.
Alle verfügbaren Anschlussleitungen überzeugen mit einer großen Übertragungsbandbreite und einer hohen Längenreichweite. So werden Ihre datenintensiven Anwendungen von der Power-Einspeisung bis zur Datenübertragung optimiert.
Unsere Anschlussleitungen für Sensoren sind speziell auf M5-, M8- und M12-Stecker ausgelegt und für 3-, 4-, 5- und 8-adrige Kabel geeignet. Ob PUR, PVC, TPE, mit oder ohne LED, gewinkelt oder gerade – unser breites Portfolio ermöglicht Ihnen eine hohe Flexibilität bei Ihren Anwendungen.
Alle Anschlussleitungen für Sensoren sind schock- und vibrationsfest, bestehen aus hochwertigen Materialien, verfügen über helle LEDs und erfüllen die Schutzart IP67 (optional IP68).
Unsere Ventilstecker-Anschlussleitungen lassen sich durch ihre Zentralschraube besonders schnell montieren. Unser großes Portfolio umfasst verschiedene Bauformen, DIN und Industrie-Norm sowie unterschiedliche Schutzbeschaltungen.
Alle unsere Anschlussleitungen sind schock- und vibrationsfest, bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über helle LEDs. Eine Dichtungslippe ist integriert.
Die Besonderheiten
unterschiedliche Schutzbeschaltungen verfügbar
Bauform A, B und C
DIN und Industrie-Norm verfügbar
schock- und vibrationsfest
hochwertige Materialien
helle LEDs
breites Portfolio
schnelle Montage mittels Zentralschraube
integrierte Dichtungslippe
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.