Splitter ohne Leitung gewährleisten sichere Verbindung
Für das zuverlässige Sammeln, Verbinden und Verteilen zweier Signale stellt Ihnen Balluff ein umfassendes Programm an T-Stücken zur Verfügung. Unsere Lösungen zeichnen sich durch ihre kleine, schmale und kompakte Bauweise aus und sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich.
Zum breiten Balluff Portfolio zählen T-Stücke mit M8-, M12- und 7/8“-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Dabei garantieren Ihnen unterschiedliche Schutzbeschaltungen und Varianten ohne, mit ein oder mit zwei Befestigungsbohrungen große Flexibilität.
Die Besonderheiten
klein, schmal und kompakt
umfassendes Programm in verschiedenen Bauformen
für zuverlässiges und schnelles Verbinden
robust und industrietauglich
schock- und vibrationsfest
Schutzart IP67, optional IP68
hochwertige Materialien
helle LEDs
vielfältig einsetzbar – verschiedene Beschaltungen, Varianten ohne, mit einer oder zwei Befestigungsbohrung(en)
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.