Robuste Verteiler für schnelle, zuverlässige Verbindungen
Mit unseren Y-Verteilern können Sie zwei Signale im Feld sammeln, verbinden und verteilen.
Unser umfassendes Programm bietet robuste und industrietaugliche Y-Verteiler mit verschiedenen Bauformen. Alle Verteiler gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Verbindung.
Unsere Y-Verteiler für die Lebensmittelindustrie entsprechen hervorragend den hohen Anforderungen im Bereich Food and Beverage. Denn sie wurden intensiv getestet, für höchste Ansprüche optimiert und bestens auf unsere in der Lebensmittelindustrie eingesetzten Sensoren und Systeme abgestimmt.
Die Besonderheiten
perfekt ausgelegt zum Einsatz im Bereich Food and Beverage
Für den sicheren Anschluss von Sensoren bieten wir ein umfassendes Programm an Y-Verteilern. Unser breites, flexibel anwendbares Portfolio umfasst Y-Verteiler für Sensoren mit M8- und M12-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Die schock- und vibrationsfesten Verteiler sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit hellen LEDs ausgestattet. Alle Balluff Y-Verteiler erfüllen die Schutzart IP67 (optional IP68).
Balluff bietet Ihnen ein umfassendes Programm an Y-Verteilern mit Ventilstecker – in verschiedenen Bauformen und mit unterschiedlichen Schutzbeschaltungen. Die schock- und vibrationsfesten Y-Verteiler von Balluff sind mit DIN und Industrie-Norm verfügbar. Mit der Zentralschraube sind sie besonders schnell montiert. Bei ihrer Herstellung kommen ausschließlich hochwertige Materialien zum Einsatz.
Die Besonderheiten
Bauform A, B und C
unterschiedliche Schutzbeschaltungen
DIN und Industrie-Norm
schock- und vibrationsfest
hochwertige Materialien
helle LEDs
schnelle Montage mittels Zentralschraube
integrierte Dichtungslippe
X
COOKIE-EINSTELLUNGEN
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.