Zuverlässiges Identifizieren im Kompaktgehäuse
Mit dem Code-Reader BVS E Identifikation von Balluff identifizieren Sie Ihre Produkte eindeutig. Er liest zuverlässig 1D- oder 2D-Codes sowie Stapelcodes. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Codes mit einem Label aufgeklebt, aufgedruckt, gelasert oder direkt markiert wurden. Der Code-Reader BVS E liest alle Codes bis zu 40 Mal pro Sekunde. Auch Lageabweichungen stellen kein Problem für ihn dar, denn diese gleicht der Sensor einfach aus.
Inhalt prüfen
Um sicherzustellen, dass nur die richtigen Produkte verwendet werden, prüft der Code-Reader BVS E Identifikation die Codes auf den Inhalt. Zusätzlich verfügt der Sensor über die Funktion „OCV“, mit der sich Texte und Zahlenfolgen verifizieren lassen, um z. B. gezielt Verfallsdaten auf einem Produkt zu kontrollieren.
Codequalität bewerten
Um Produkte sicher zu identifizieren, muss eine gleichbleibende Codequalität im gesamten Prozess gewährleistet sein. Die dazu notwendige Bewertung der Codes nach ISO-Norm leistet der Code-Reader BVS E Identifikation zusätzlich.
Anwendungen
Code-Reader BVS E Identifikation kommen beim Identifizieren von Komponenten im Prozess sowie bei der Rückverfolgung von Verpackungen und bei der Fertigungssteuerung zum Einsatz.
Die Besonderheiten
- einfache und selbsterklärende Bedienung
- sicheres Lesen mehrerer Codes gleichzeitig
- einfache Anbindung an SPS via RS232- und Ethernet-Schnittstelle
- kompakte Bauform
- unterschiedliche Optiken verfügbar
- wahlweise mit Rot- oder Infrarotlicht als integrierte Beleuchtung erhältlich


Mit dem Code-Reader BVS E Identifikation identifizieren Sie Ihre Produkte eindeutig. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Produkt mit 1D-Codes oder 2D-Codes kennzeichnen. Und unabhängig davon, ob diese Codes mit einem Label aufgeklebt, aufgedruckt, gelasert oder direkt markiert wurden.