Drehgeber
Drehgeber

Zuverlässiger Messwertaufnehmer für maßgenaue Positionierungsaufgaben

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an inkrementalen und absoluten Drehgebern, jeweils mit optischer oder magnetischer Messung. Innerhalb der absoluten Drehgeber wird zusätzlich zwischen multiturn und singleturn Ausführungen unterschieden. Unsere Produkte werden überall eingesetzt wo Längen, Positionen, Drehzahlen und Winkel zuverlässig und präzise erfasst und in elektrische Signale umgewandelt werden, um Geschwindigkeiten und Positionen Ihrer Maschinenteile zu überwachen.

Produktfamilien

  • Inkrementale Drehgeber

    Überwachung und Regelung von Dreh- und Bandgeschwindigkeiten

    Inkrementale Drehgeber werden vor allem zur Geschwindigkeitsüberwachung Ihrer Maschinen und einzelner Maschinenteile eingesetzt. Vorher definierte Werte dienen als Referenzwert für alle nachfolgenden Messungen. Je mehr Impulse als Signal ausgegeben werden, umso präziser und hochauflösender kann gemessen werden.

    Eigenschaften und Vorteile des inkrementalen Drehgebers

    • hochauflösende Winkelmessung
    • hohe Wellenbelastung bis 500 N
    • hohe Schutzklassen bis IP69K
    • korrosionsbeständige Ausführung mit Edelstahlgehäuse
    • u.a. verfügbare Schnittstellen: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
    • optisch für präzise, hochauflösende Messungen oder magnetisch für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen verfügbar
    Inkrementale Drehgeber

  • Absolute Drehgeber

    Hochgenaue Positionierung von kritischen Maschinenteilen

    Absolute Drehgeber erfassen Winkelpositionen und ordnen den gemessenen Signalen eindeutige Werte zu. Durch das absolute Messprinzip werden die Werte immer neu und ohne Bezug auf vergangene Messungen erfasst, wodurch die Position der Maschinen und Anlagen immer zuverlässig und eindeutig angegeben werden kann. Sie können sich abhängig von Ihren Anforderungen jeweils zwischen einem magnetischen oder optischen Drehgeber und zwischen der singleturn- oder multiturn-Variante entscheiden.

    Eigenschaften und Vorteile der Absolutwertgeber

    • benötigt keine Referenzfahrt
    • kein Datenverlust bei Stromausfällen
    • korrosionsbeständige Ausführung mit Edelstahlgehäuse
    • robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
    • u.a. verfügbare Schnittstellen: RS485, SSI, CANopen
    • sowohl als singleturn oder multiturn Drehgeber erhältlich
    • optisch für präzise, hochauflösende Messungen oder magnetisch für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen verfügbar
    Absolute Drehgeber