Ultraschallsensoren
Ultraschallsensoren

Die präzisen Alleskönner

Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder die Erfassung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien – unsere Ultraschall-Sensoren sind präzise Alleskönner.

Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte. Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Unbeeinträchtigt von transparenten Objekte mit starken Reflexionen. Auch Nebel, Staub oder Schmutz sind für sie kein Problem.

Ihre hohe Auflösung und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Und durch den großen Erfassungsbereich sind selbst größere Objektabstände für sie kein Hindernis.

Ultraschall-Sensoren von Balluff unterscheiden sich über ihr Ausgangssignal. Durch eine schaltende und eine analoge Ausführung können sie sowohl Objekte zuverlässig erfassen und zählen als auch Abstände hochgenau bestimmen. Das garantiert den vielfältigen Einsatz.

Ein weiteres Plus: Durch verschiedene Ausgangsfunktionen können unsere Ultraschall-Sensoren als Öffner oder Schließer eingesetzt werden.

Die wichtigsten Vorteile

  • berührungsloses Erfassen
  • zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz, Staub oder Nebel
  • unabhängig von Farbe, Transparenz, Reflexionseigenschaft sowie Oberflächenbeschaffenheit des Objekts
  • präzises Erfassen auch kleiner Objekte
  • Quader- und Zylinderbauformen bringen mehr Konstruktionsfreiheit

Produktfamilien

  • Ultraschall-Sensoren mit digitalem Ausgang

    Universell – messen Füllstand, Höhe und Durchhang

    Unsere Ultraschall-Sensoren mit digitalem Ausgang messen Füllstände, Höhen oder Durchhang Die ideale Lösung für alle, die einen universell und unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit einsetzbaren Sensor suchen. Dank hoher Auflösung, kleinen Blindzonen und großen Reichweiten sorgen sie jederzeit für äußerste Präzision. Je nach individuellem Anforderungsprofil bieten wir Ihnen die Multitalente mit unterschiedlichem Spannungs- oder Stromausgang sowie in Varianten mit zusätzlichem Schaltausgang.

    Die Besonderheiten

    • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
    • Kontrolle der Anwesenheit und Zählen von Objekten berührungslos
    • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit arbeitend
    • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
    • analoge Ausgänge
    Ultraschall-Sensoren mit digitalem Ausgang
  • Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

    Universell – zur Kontrolle fester, pulverförmiger und flüssiger Medien

    Unsere Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang dienen der Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien. Dort kontrollieren sie berührungslos die Anwesenheit von Objekten und zählen diese. Die ideale Lösung für alle, die einen universell und unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit einsetzbaren Sensor suchen. Selbst Nebel, Staub oder Schmutz können den mit unterschiedlichsten Ausgangssignalen erhältlichen Multitalenten nichts anhaben. Und dank hoher Auflösung sowie kleinen Blindzonen sorgen sie jederzeit für äußerste Präzision.

    Die Besonderheiten

    • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
    • kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte – berührungslos!
    • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
    • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
    • analoge Ausgänge
    Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang
  • Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

    Füllstandsmessung unter extremen Bedingungen

    Chemisch beständige Ultraschall-Sensoren von Balluff messen Füllstände in Tanks und Behältern berührungslos – sowohl bei Normaldruck als auch bei Überdruck bis zu 6 bar. Durch die Kombination von Schalt- und Analogausgang können Sie sogar die Füllstandsmessung und den Überlaufschutz zeitgleich durchführen. Besonders vorteilhaft: Eine PTFE-Membran und das Edelstahlgehäuse schützen den Sensor in allen Applikationen vor aggressiven Flüssigkeiten.

    Die Besonderheiten

    • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
    • kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte berührungslos
    • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
    • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
    • hochdruckfest
    Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren