Was bei der Verdrahtung von Sensoren zu beachten ist
Welche Ausgabeart benötigen Sie: PNP oder NPN? Und wie unterscheiden sich Schließer und Öffner? Wir erklären es Ihnen.
Elektrische Verdrahtung von Sensoren
PNP-Ausgang (Quellenausgang +24 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und der gemeinsamen Masse (-) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Europa und Nordamerika verbreitet.
NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und dem Bezugspunkt (+) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Asien verbreitet.
NO = normally open = Schließer
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „ein“. Dieses Prinzip ist in der Automatisierungstechnik am weitesten verbreitet.
NC = normally closed = Öffner
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „aus“.
NO + NC = antivalent
Der Sensor stellt beide Signale zur Verfügung. Bei Erkennung eines Objekts werden beide Ausgänge umgeschaltet.
Basiswissen der Automation – Elektrische Verdrahtung von Sensoren