Wie sich schaltende und messende Sensoren unterscheiden

Sensoren und Systeme mit unterschiedlichen Wirkprinzipien eröffnen Ihnen ein vielfältiges Einsatzspektrum. Unabhängig vom Wirkprinzip gibt es – bezogen auf das Ausgangssignal – zwei grundsätzliche Varianten: schaltende und messende Sensoren.

Beispielhafte Anwendungen

Maximale und minimale Füllstandserkennung

Maximale und minimale Füllstandserkennung mit schaltenden Sensoren

Kontinuierliche Füllstandserkennung

Kontinuierliche Füllstandserkennung mit messenden Sensoren

In einigen Anwendungen genügt es, wenn Sie zwei Positionen erfassen: den Start- und den Endpunkt. In anderen ist die Positionserfassung über die gesamte Messstrecke wichtig. Je nachdem, welche Informationen Sie benötigen, wählen Sie schaltende oder messende Sensoren.

Schaltende Sensoren erkennen, ob ein Objekt vorhanden oder nicht vorhanden ist. Die Vorteile: Geringe Kosten durch einfache Technologie, leichte Inbetriebnahme, normalerweise kein Medienkontakt.

Analoge Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche Messwertausgabe. Die Vorteile: Höhere Positions- und Abstandsgenauigkeit, kontinuierliche dynamische Messung, flexibler anzuwenden als schaltende Sensoren.

Ausgabearten

Ausgabeart – Schaltendes Prinzip

Schaltendes Prinzip zur Prüfung, ob ein Objekt vorhanden oder nicht vorhanden ist.

Ausgabeart – Analoges Prinzip

Analoges Prinzip zur kontinuierlichen Messwertausgabe

Ausgabearte – IO-Link als busunabhängige Technologie

IO-Link als busunabhängige Technologie zur Kommunikation im Sensorumfeld

Ausgabearte – Ethernet als Technologie zum Datenaustausch

Ethernet als Technologie zum Datenaustausch in einem Bussystem

Neben Geräten mit schaltendem und analogem Ausgangssignal gibt es z.B. auch Geräte mit IO-Link- und Ethernet-Technologie. Beide Technologien können sowohl Schaltsignale als auch Messwerte ausgeben. Zusätzlich bieten Ihnen diese Technologien die Möglichkeit, weitere Dateninformationen wie z. B. Produktbezeichnung oder Werte für ein „Condition Monitoring“ synchron zu den Prozessdaten auszutauschen.

Verwandte Themen

Grundlagen – Definitionen

Produktsortiment – Sensortechnik

Grundlagen der Automation – Übersicht

PDF zum Download

Basiswissen der Automation – Wie sich schaltende und messende Sensoren unterscheiden