IO-Link – der Königsweg > IO-Link-Applikationsbeispiele
IO-Link

Wir sprechen IO-Link – in der gesamten Produktion

IO-Link-Kommunikation sichert Transparenz für die gesamte Automation. In allen Bereichen – ob Logistik, Service, Fertigung, Montage, Prüfung und Verpackung. Und für jede einzelne Applikation – ob Fluid, Identifikation, Wegmessung oder Objekterkennung. Denn diese ermöglicht die nahtlose Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud.

Bei Balluff erhalten Sie ganzheitliche IO-Link-Lösungen mit leistungsstarken IO-Link-Sensoren und bester IO-Link-Netzwerk- und Verbindungstechnik. Innovative Lösungen von Balluff wie Safety over IO-Link oder die LED-Signalsäule Balluff SmartLight zeigen eindrucksvoll, wie die IO-Link-Technologie intelligente Maschinen, Anlagen und smarte Produktionsprozesse ermöglicht. Balluff spricht IO-Link in allen Bereichen und mit allen Wirkprinzipien, sodass in der gesamten Produktion und jeder einzelnen Maschine die IO-Link-Vorteile greifen:

  • IO-Link ist leicht zu installieren
  • IO-Link erhöht die Maschinenverfügbarkeit
  • IO-Link ermöglicht eine bedarfsorientierte Wartung
  • IO-Link macht den Betrieb effizienter

Sicherheit mit IO-Link

Sicherheit geht vor. Um deshalb die Effizienz von Sicherheitskonzepten zu steigern und in die Anlagensteuerung zu integrieren, haben wir ein sicheres E/A-Modul entwickelt: den Balluff Safety-Hub, die erste integrierte Safety-Lösung mittels IO-Link-Kommunikation. Safety over IO-Link ist einfach zu integrieren, reagiert schnell und kann den Schaltschrank ersetzen. Safety over IO-Link verbindet Automatisierungs- und Sicherheitstechnik und kommuniziert bis auf den letzten Meter. Die IO-Link-Schnittstelle liefert Details von Sensoren und Aktoren und zudem auch sicherheitsrelevante Informationen.

IO-Link-SmartLight

Die LED-Signalsäulen SmartLight von Balluff zeigen über ein flexibles, vielfältiges Farbspektrum Betriebszustände wie die Temperatur, den Anlagenfüllstand oder auch die Schlittenposition über ein Wegmesssystem an. Dabei können Sie den aktuellen Zustand an der Farbskala einfach ablesen. Alle Farben sind über die Steuerung individuell definierbar. Mit wenigen Befehlen weisen Sie der Leuchte verschiedene Farben zu, ohne die LED-Säulen mechanisch verändern zu müssen. Daher können Sie dank IO-Link auch im laufenden Betrieb Änderungen vornehmen.

Wir sprechen IO-Link

Balluff spricht IO-Link in allen Bereichen und mit allen Wirkprinzipien. Gemeinsam schöpfen wir alle Möglichkeiten der IO-Link-Kommunikation aus. Sehen Sie im Folgenden konkret, wie vielfältig Sie IO-Link einsetzen können.

Applikationsbeispiele

Netzwerk-Topologie vereinfachen
Daten und Energie berührungslos übertragen
Volle Datentransparenz zu jeder Zeit
Für eine hohe Fertigungsqualität
Mehr Flexibilität war nie einfacher
Verlässliches Condition Monitoring: hohe Produktqualität
Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen
Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme
Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss
Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!
Das einfache Konzept für Industrieaufgaben
Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID
Informationsaustausch und Datentransport über alle Ebenen hinweg
Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine
Verschleißfrei und manipulationssicher
Für die Pneumatik und Hydraulik
Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung
Condition based Maintenance und Condition Monitoring

Erfahren Sie mehr über Balluff IO-Link

SmartLight Indicator Innovative Technologie für Montage und Konfektionierung
Human Machine Interfaces: SmartLight Eine Leuchte, drei Funktionen
Industrie 4.0 Geballte Kompetenz für die industrielle Automation
Industrielle Netzwerktechnik Netzwerke mit IO-Link
Safety over IO-Link Sicherheit in Balluff Qualität